PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SD8342G001MAC120/60

Teilenummer:

Asco-SD8342G001MAC120/60

1/4 X 3/16 4 BRASS 20.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.44
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number306191-M
Coil ClassFB
Coil Number272612-132
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/16 4W BRASS 20.1/F AC
Seating ElastomerPTFE