ASCO™ SU8215G013AC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-SU8215G013AC120/60,110/50

500,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 3/32 3 NC Brass 11.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Voltage & Frequency120, 110 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/H AC