ASCO™ SU8215G013DC120/DC

Teilenummer:

Asco-SU8215G013DC120/DC

500,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 3/4 2NO ALUMIN11.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage120DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302439
Coil ClassHT
Coil Number238912-034
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 11.6/H DC