ASCO™ SU8215G020MBDC24/DC

Teilenummer:

Asco-SU8215G020MBDC24/DC

343,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
X 3/64 3NO 10.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302430
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC AL 11.6/H DC