ASCO™ SU8215G030MBAC24/60,22/50

Teilenummer:

Asco-SU8215G030MBAC24/60,22/50

357,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302350-MB
Coil ClassHT
Coil Number238812-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC