PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ U8256A091VAC12/60D

Teilenummer:

Asco-U8256A091VAC12/60D

1/8 X 7/64 2NC BRASS 6.3 /F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.16
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency12 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400147-220-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 7/64 2NC BRASS 6.3/F AC