PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ U8256A108EAC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-U8256A108EAC120/60,110/50D

1/4 X 7/64 2NC STAINL6.3 /F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400147-225-D
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 7/64 2NC S.S. 6.3/F AC