PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ U8356A012VAC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-U8356A012VAC240/60,220/50D

1/8 X 3/32 3U BRASS 6.3 /F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.13
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400147-228-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 3U BRASS 6.3/F AC