ASCO™ Ölabsperrventile der Baureihe SV401
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetspule |
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Medien | Heizöl |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4"; 3/8" |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Spannung | 24 AC, 110 AC, 120 AC, 220 AC |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | 150–500 psig |
| Betriebsumgebung | Innen-/Außenbereich |
| Normen/Vorschriften | CSA, FM, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3R, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, UL |