PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Durchflussregelventile der Baureihe V022

Vertrieb kontaktieren
Die ASCO Baureihe V022 besteht aus einstellbaren Durchflussregelventilen, die eine höhere Kapazität als die meisten anderen Konstruktionen liefern. Eine federbelastete Scheibe ermöglicht den freien Durchfluss in eine Richtung und einen einstellbaren Durchfluss in die andere. Die Ventile eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Pressen und Stanzen, Abfüllung, Raffinierung und Reifenherstellung.

Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
BetriebsumgebungKorrosiv; Innenbereich; Außenbereich; Ex-Bereich; Abreinigung