ASCO™ Schnellentlüftungs- und Wechselventile

Die ASCO Baureihe V043 ist eine Ventilfamilie, die für Schnellentlüftung oder Wechselanwendungen verwendet werden kann. Die kompakten Ventile mit drei Anschlüssen haben überdimensionierte Nennweiten, um Zylinder, Bremsen, Antriebe und Kupplungen schnell zu entlüften. Die hohen Durchflussraten der Ventile ermöglichen die Verwendung von kleineren Leitungsnennweiten und Steuerungskomponenten. Beim Einsatz als Wechselventil tritt der Hochdruck der beiden Eingänge über den gemeinsamen Ausgang aus.

Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
BetriebsumgebungKorrosiv; Innenbereich; Außenbereich; Ex-Bereich; Abreinigung