Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Ventilbetätigung | Magnetventil – direktbetätigt |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Rohr-/Anschlussgröße | |
| Anschlussart | |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 16 bar |
| Medientemperatur | 0 °C bis +90 °C |
| Max. Viskosität | 3°E (~22 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | FPM |