PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Micro-Magnetventile der Baureihe V625

ASCO Micro-Magnetventile wurden für die Regelung von verschiedenen nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien konzipiert. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffPOM
VentilbetätigungMagnetventil – direktbetätigt
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Rohr-/Anschlussgröße
Anschlussart
Maximal zulässiger Druck (PS)8 bar
Medientemperatur–10 °C bis +90 °C
Max. Viskosität3°E (~22 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungEPDM