Numatics™ Greifer der Baureihe WG

Die Numatics Baureihe WG ist eine Produktlinie bestehend aus Parallelgreifern, die mit einem doppeltwirkenden, über die Kolbenwelle an einem doppelseitigen Keil befestigten Kolben eine synchrone Bewegung erreichen. Die doppelseitigen Winkel des Keils übersetzen eine vertikale Bewegung in eine synchrone horizontale Bewegung der Backen. Die Greifer können leicht über den Sperrluftanschluss mit Druck beaufschlagt werden, um zu verhindern, dass Schmutz oder Kühlmittel eindringen. Für den Einsatz in einer Reinraumumgebung kann ebenfalls Vakuum am Sperrluftanschluss angelegt werden.

Spezifikationen

BetriebsumgebungKorrosiv, Gefährlich, Innen, Außen, Abreinigung
HubMax. 1/2"