PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

Druckbetätigtes Kolbenventil ASCO™ Serie X290

Die ASCO Baureihe X290 besteht aus pneumatisch betätigten Ventilen, die sich aus zwei Magnetköpfen der Baureihe 290 auf einem einzigartigen einzelnen Gehäuse mit sechs Anschlüssen zusammensetzen, um die Zufuhr sowie auch die Rückführung des Mediums zu ermöglichen. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet es sich bestens für Regelanwendungen, wie z. B. bei der Fermentierung. Außerdem ermöglicht das direktbetätigte Ventil einen dichten Abschluss in beide Richtungen und beseitigt somit potenzielle Verstopfungsprobleme des Mediums.

Spezifikationen

VentilbetätigungPneumatisch – luftvorgesteuert
GehäusewerkstoffMessing, vernickelt
MedienAggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Heizöl, Heißwasser, Leichtöl, Sauerstoff, Dampf, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße3/4 in.
AnschlussartG (ISO 6708)
FunktionNC - normal geschlossen, Medium tritt unter dem Dichtkegel ein
DurchflussAb 5,6 Cv, 4,8 Kv (Kv = m³/h)
BetriebsumgebungInnenbereich, Außenbereich