PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Magnetventile der Baureihe 192

Die AVENTICS Baureihe 192 umfasst eine Reihe von CNOMO-Magnetventilen für Plattenmontage in Vorsteuerungsanwendungen. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht ermöglichen eine einfache und flexible Installation auf einzelnen oder anreihbaren Grundplatten. Dank AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetkopfes ist kein Ventilausbau erforderlich.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnet
GehäusewerkstoffTechnische Kunststoffe
MedienLuft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße1/8 Zoll; 1/4 Zoll
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Funktion3-Wege - 3/2 normal geöffnet, 3-Wege - 3/2 normal geschlossen
Spannung24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck10,3–34,5 bar
Normen/VorschriftenIP67; IP65