AVENTICS™ Proportionaldruckregelventil der Serie 602

Die AVENTICS Serie 602 besteht aus Proportionalventilen ohne integrierte Steuerelektronik. Erhältlich in der Ausführung „direkt betätigt“ oder „vorgesteuert“ für ein breites Anwendungsspektrum. Das moderne Membrandesign des „vorgesteuert -> Dom-Regler“ kompensiert Druckentwicklung insbesondere bei der Anwendung im Bereich Streckblasformen. Die direkt betätigten Ventile können in offenen Regelkreisen mit einer Steuereinheit oder in geschlossenen Regelkreisen mit einem Steuergerät und einem externen Sensor eingesetzt werden. Eine modulare Anordnung von individuellen Komponenten (Proportionalventil, Steuergerät, Sensor) kann in Spezialanwendungen, wie z. B. in Umgebungen mit hohen Temperaturen, von Vorteil sein.

Spezifikationen

Funktion3/2 – 2/2 Öffner
VentilsteuerungDirekt betätigt oder vorgesteuert
Sitzweite1/4", 1/2", 1" oder 2"
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Druckbereichbis zu 42 bar
Durchfluss700 l/min bis 96.000 l/min
Durchflussfaktor, wenn vollständig geöffnet:0,6 m³/h bis 12 m³/h
WerkstoffAluminium/Messing/Edelstahl
AbdichtungFKM/NBR
Medien:Druckluft oder inerte Gase gemäß ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Medientemperatur0 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur0 °C bis 60 °C
Normen/VorschriftenCE-Kennzeichnung/RoHS/IP65, ASME, CRN