AVENTICS™ Serie 615 Sentronic TWIN Proportional-Stellventil
Spezifikationen
| Funktion | 3-Wege – 3/2 Öffner oder Schließer |
| Ventilbetätigung | Proportionalspule |
| Sitzweite | 1/4" |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| Inerte Teile | Edelstahl, Messing |
| Abdichtung | FPM, NBR, TPS |
| Spannung | 24 VDC |
| Medien | Luft, inerte Gase |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Aufflanschausführung |
| Normen/Vorschriften | CE, IP65 |