AVENTICS™ Sentronic Serie 623 Proportional-Druckregelventil

Das AVENTICS Sentronic Serie 623 ist ein 3-Wege-Proportional-Druckregelventil, das den Druck zur Regelung von Luft, inerten Gasen (max. 30 bar) und Sauerstoff (max. 10 bar) präzise anpasst. Die Serie 623 wurde speziell für den Einsatz in Laser- oder Brennschneidanwendungen konstruiert. Die höhere Entlüftungskapazität der Serie 623 ermöglicht ein hochdynamisches Regelverhalten. Eine Besonderheit der Serie 623 ist die Software zur optimalen Einstellung des proportionalen Regelverhaltens über PC sowie die Anzeige von Sollwert- und Rückmeldesignalen.

Spezifikationen

Funktion3-Wege – 3/2 Öffner
VentilbetätigungProportionalspule
Sitzweite3/8" und 1/2"
GehäusewerkstoffMessing
Inerte TeileEdelstahl, Messing
AbdichtungFPM
Spannung24 VDC
MedienLuft, inerte Gase (max. 30 bar), Sauerstoff (max. 10 bar)
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Normen/VorschriftenCE, UKCA, RoHs