PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Stopper-Kompaktzylinder der Baureihe KPZ-SC

Pneumatikzylinder mit verstärkter Kolbenstange mit hoher Stoß- und radialer Belastungsfestigkeit. Werden typischerweise in Förderbändern und anderen Spezialmaschinen verwendet, um das allmähliche und sichere Stoppen von Lasten mit einem Gewicht von bis zu 90 kg zu ermöglichen. Die Abmessungen der Montagebohrungen sind mit NFE 49-004 kompatibel.

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    35 N
    82 N
    1 - 10 von 54 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Branche
    Hublänge
    Kolbendurchmesser
    Max. Betriebsdruck
    Verfügbarkeit
    Druckluftanschluss
    Dämpfung
    Zylindermerkmale
    Zylinderfunktion
    Zylinderserie
    Branche
    Magnetkolben
    Kolbenkraft ausfahrend
    Kolbenkraft einfahrend
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000681

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000681

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    311,69 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000682

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000682

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    368,18 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000683

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000683

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    387,05 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000684

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000684

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    315,50 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000685

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000685

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    372,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000686

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000686

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    390,84 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000687

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000687

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    319,28 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000688

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000688

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    375,79 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000689

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000689

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    394,66 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    R452000690

    AVENTICS Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000690

    BrancheHublängeKolbendurchmesserMax. BetriebsdruckVerfügbarkeit
    Industrie20 mm50 mm10 bar
    465,88 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN