PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ-SC R452000688

Teilenummer:

AVENTICS-R452000688

375,79 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
KPZ-SA-032-25-ST-NR

Spezifikationen

Normenbasierend auf NFE 49004
Kolben-Ø32 mm
Hub25 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos ausgefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
ZylinderbesonderheitenZapfenausführung, verdrehgesichert
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend309 N
Kolbenkraft ausfahrend507 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Federkraft max.35 N
Radiale Wellenbelastung3270 N
Zul. radiale Kraft F beim Schaltvorgang570 N
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff Deckel vorneAluminium