Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – direkt betätigt |
| Medien | Luft |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/8 Zoll |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Funktion | 4-Wege – 4/2, 4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Normen/Vorschriften | CSA, IP65, UL |