AVENTICS™ Membran- und Kolbenzylinder der Serie RDC

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Serie RDC ist ein flexibler Membranzylinder mit geringer Reibung, der bei niedrigem Druck betätigt werden kann. Diese Zylinder ermöglichen einen präzisen Kräfteausgleich, insbesondere in fein abgestimmten Systemen.

Your selection:
    52.5 mm
    75 mm
    85 mm
    95 mm
    115 mm
    40 mm
    60 mm
    70 mm
    75 mm
    95 mm
    Single-acting, retracted without pressure
    M10x1,25
    M16x1,5
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    8 bar
    1363 N
    2783 N
    3575 N
    4465 N
    6543 N
    External thread
    1 - 5 von 5 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Kolbendurchmesser
    Hublänge
    Zylinderfunktion
    Kolbenstangengewinde
    Verfügbarkeit
    Druckluftanschluss
    Branche
    Max Stroke
    Max. Betriebsdruck
    Kolbenkraft ausfahrend
    Serie
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5218535110

    AVENTICS Membran- und Kolbenzylinder, Serie RDC 5218535110

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionKolbenstangengewindeVerfügbarkeit
    52.5 mm40 mmeinfachwirkend, drucklos eingefahrenM10x1,25
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    5218555110

    AVENTICS Membran- und Kolbenzylinder, Serie RDC 5218555110

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionKolbenstangengewindeVerfügbarkeit
    75 mm60 mmeinfachwirkend, drucklos eingefahrenM10x1,25
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    5218565110

    AVENTICS Membran- und Kolbenzylinder, Serie RDC 5218565110

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionKolbenstangengewindeVerfügbarkeit
    85 mm70 mmeinfachwirkend, drucklos eingefahrenM16x1,5
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    5218575120

    AVENTICS Membran- und Kolbenzylinder, Serie RDC 5218575120

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionKolbenstangengewindeVerfügbarkeit
    95 mm75 mmeinfachwirkend, drucklos eingefahrenM16x1,5
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    5218585120

    AVENTICS Membran- und Kolbenzylinder, Serie RDC 5218585120

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionKolbenstangengewindeVerfügbarkeit
    115 mm95 mmeinfachwirkend, drucklos eingefahrenM16x1,5
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN