AVENTICS™ Membran- und Kolbenzylinder, Serie RDC 5218535110

Teilenummer:

AVENTICS-5218535110

Datenblatt anzeigen
RDC-SA-052,5-0040

Spezifikationen

Kolben-Ø52.5 mm
Hub40 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft ausfahrend1363 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0.03 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Gewicht1.6 kg
Gewicht 0 mm Hub1.6 kg
Hub max.40 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff KolbenAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorneAluminium