AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP 0493871106

Teilenummer:

AVENTICS-0493871106

355,23 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-MP-FA-C/2-48-5000-PVC-OW-48

Spezifikationen

BauartMultipolstecker
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung AC max.24 V DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeC/2
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole48-polig
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel45°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole48-polig
Anzahl Leiter40
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L5 m
SchutzartIP69K
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Strom, max.3 A
Leiterquerschnitt0.34 mm²
Kabel-Ø13.5 mm
Gewicht1.483 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff KabelummantelungPolyvinylchlorid