AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO30 0820019527

Teilenummer:

AVENTICS-0820019527

100,40 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DO30-3/2NC-CNOM-024AC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeDO30
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn68 l/min
DruckluftanschlussCNOMO
Druckluftanschluss AusgangCNOMO
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung24 V AC
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Schutzart mit AnschlussIP65
Vorsteuerventilbreite30 mm, weich dichtend
Kompatibilitätsindex15
Einschaltdauer100 %
NormenCNOMO / NFE 49-003-1
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.16 kg
Werkstoff GehäuseKunststoff