PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO22 0820019968

Teilenummer:

AVENTICS-0820019968

59,61 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DO22-3/2NC-SPEZ-NO_COIL

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeDO22
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn61 l/min
DruckluftanschlussGrundplatte
Druckluftanschluss AusgangM5
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 6952, Form B
Austattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schutzart mit AnschlussIP65
Dichtprinzipweich dichtend
Kompatibilitätsindex14
Einschaltdauer100 %
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.041 kg
Werkstoff GehäuseKunststoff