PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO30 0820019982

Teilenummer:

AVENTICS-0820019982

80,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DO30-3/2NC-CNOM

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
BaugrößeDO30
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn72 l/min
DruckluftanschlussCNOMO
Druckluftanschluss AusgangCNOMO
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Austattung BasisventilBasisventil ohne Spule
Schutzart mit AnschlussIP65
Vorsteuerventilbreiteweich dichtend, 30 mm
Kompatibilitätsindex15
Einschaltdauer100 %
NormenCNOMO / NFE 49-003-1
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.06 kg
Werkstoff GehäuseKunststoff