AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400005

Teilenummer:

AVENTICS-0820400005

178,29 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
VVAP-3/2NC-LEV

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, beidseitig pneumatisch betätigt
PlattenanschlussRohranschluss
BetätigungselementHebel
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Nenndurchfluss Qn550 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-30 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht0.27 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BetätigungselementStahl, verchromt, Polyamid