AVENTICS™ Serie AP Wegeventile

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Serie AP bietet eine breite Palette an Sitzventilen mit Aluminiumgehäuse. Mit zahlreichen verfügbaren Ausführungen des Betätigungselements (Tastrolle, Hebel, Pedal, Tastschalter oder Stößel) ist die Serie AP die Universallösung für Automationssysteme und den Schalttafeleinbau.

Your selection:
    Mechanical
    Lever
    Pedal
    Pedal, with detent
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    panel installation
    190 l/min
    350 l/min
    550 l/min
    10 bar
    Aluminum
    2/2 NC, with spring return
    2/2, with spring return
    3/2
    3/2, double air pilot
    3/2, with spring return
    4/2, double air pilot
    4/2, with spring return
    1/8 NPT
    G 1/4
    G 1/8
    0 bar
    1 - 10 von 31 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Betätigungselement
    Durchfluss (l/min)
    Max. Betriebsdruck
    Gehäusewerkstoff
    Schaltprinzip
    Druckluftanschluss Entlüftung
    Betriebsdruck min.
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820400001

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400001

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischStößel550 l/min10 barAluminium
    111,52 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820400002

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400002

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischTastrolle550 l/min10 barAluminium
    156,54 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820400003

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400003

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischTastrolle mit Leerrücklauf550 l/min10 barAluminium
    187,85 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820400004

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400004

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischTaster550 l/min10 barAluminium
    155,37 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820400005

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400005

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischHebel550 l/min10 barAluminium
    178,29 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820400006

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400006

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischPedal550 l/min10 barAluminium
    225,34 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820400008

    AVENTICS 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400008

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischPedal, rastend550 l/min10 barAluminium
    476,16 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820401001

    AVENTICS 4/2-Wegeventil, Serie AP 0820401001

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischStößel550 l/min10 barAluminium
    159,31 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820401002

    AVENTICS 4/2-Wegeventil, Serie AP 0820401002

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischTastrolle550 l/min10 barAluminium
    221,18 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0820401004

    AVENTICS 4/2-Wegeventil, Serie AP 0820401004

    BetätigungBetätigungselementDurchfluss (l/min)Max. BetriebsdruckGehäusewerkstoff
    MechanischTaster550 l/min10 barAluminium
    214,60 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN