AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie AP 0820400006

Teilenummer:

AVENTICS-0820400006

225,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
VVAP-3/2NC-PED

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
PlattenanschlussRohranschluss
BetätigungselementPedal
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Nenndurchfluss Qn550 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-30 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht1.2 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BetätigungselementAluminium