PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822390205

Teilenummer:

AVENTICS-0822390205

105,43 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
KPZ-DA-016-0030-004122411000000-B

Spezifikationen

NormenNFE 49004
Kolben-Ø16 mm
Hub30 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend95 N
Kolbenkraft ausfahrend127 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.15 J
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm