PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822395009

Teilenummer:

AVENTICS-0822395009

266,74 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
KPZ-DA-050-0080-004122411000020-B

Spezifikationen

NormenNFE 49004
Kolben-Ø50 mm
Hub80 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM10
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1110 N
Kolbenkraft ausfahrend1237 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0.6 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1 J
Hub max.300 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm