PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406912

Teilenummer:

AVENTICS-0822406912

54,43 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SWN-SA-10-015-M16X1,5

Spezifikationen

BauartFederkraft N 2,1 ... 17,5
Kolben-Ø10 mm
Hub15 mm
Wirkprinzipeinfachwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6 bar
Kolbenkraft ausfahrend38 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Gewicht0.022 kg
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff Deckel vorneMessing