PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie SWN Einschraubzylinder

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Serie SWN ist ein Patronenzylinder und kann somit auf engstem Raum eingesetzt werden.

Your selection:
    6 mm
    10 mm
    16 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    single-acting
    elastic cushioning
    Industry standard
    piston without magnet
    8 bar
    15 N
    38 N
    100 N
    Standard Industry Scraper
    single
    External thread
    1 - 9 von 9 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Kolbendurchmesser
    Hublänge
    Zylinderfunktion
    Dämpfung
    Verfügbarkeit
    Umgebungsanforderungen
    Branche
    Magnetkolben
    Max Stroke
    Max. Betriebsdruck
    Kolbenkraft ausfahrend
    Serie
    Abstreifertyp
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822406900

    AVENTICS Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406900

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    6 mm5 mmeinfachwirkendelastische Dämpfung
    38,32 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822406901

    AVENTICS Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406901

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    6 mm10 mmeinfachwirkendelastische Dämpfung
    40,09 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822406902

    AVENTICS Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406902

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    6 mm15 mmeinfachwirkendelastische Dämpfung
    41,54 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822406910

    AVENTICS Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406910

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    10 mm5 mmeinfachwirkendelastische Dämpfung
    48,98 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822406911

    AVENTICS Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406911

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    10 mm10 mmeinfachwirkendelastische Dämpfung
    51,74 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822406912

    AVENTICS Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406912

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    10 mm15 mmeinfachwirkendelastische Dämpfung
    54,43 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822406920

    AVENTICS Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406920

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm5 mmeinfachwirkendelastische Dämpfung
    58,86 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822406921

    AVENTICS Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406921

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm10 mmeinfachwirkendelastische Dämpfung
    62,35 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822406922

    AVENTICS Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406922

    KolbendurchmesserHublängeZylinderfunktionDämpfungVerfügbarkeit
    16 mm15 mmeinfachwirkendelastische Dämpfung
    66,32 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN