PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822494303

Teilenummer:

AVENTICS-0822494303

213,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
KPZ-SA-040-0020-0031224110000000000022-B

Spezifikationen

NormenNFE 49004
Kolben-Ø40 mm
Hub20 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos ausgefahren
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend792 N
Kolbenkraft ausfahrend43 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.52 J
Gewicht 0 mm Hub0.347 kg
Gewicht +10 mm Hub0.04 kg
Hub max.25 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C