PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Minizylinder, Serie ICM 1323205000

Teilenummer:

AVENTICS-1323205000

Datenblatt anzeigen
ICM-DA-032-0050-0

Spezifikationen

Bauartdoppeltwirkend
Kolben-Ø32 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, lebensmitteltauglich, erhöhter Korrosionsschutz
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend435 N
Kolbenkraft ausfahrend506 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub0.26 kg
Gewicht +10 mm Hub0.022 kg
Hub max.400 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C