AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484103

Teilenummer:

AVENTICS-1834484103

30,24 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-VP-F_A-2+E-RD-V-SCREW

Spezifikationen

BauartVentilsteckverbinder
AnschlussartSchrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.6.5 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.9.5 mm
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A, ungeschirmt
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, UKCA
mit LEDRot
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
Kontaktbelegung2+E
SchutzartIP67
SchutzbeschaltungVaristor
Betriebsspannung230 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeEN 175301-803, Form A
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole2+E
Kabelabganggewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube0.4 Nm
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenSilikonkautschuk