AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 24 V AC/DC 1834484104
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Ventilsteckverbinder |
| Anschlussart | Schrauben |
| anschließbarer Kabel-Ø min. | 4 mm |
| anschließbarer Kabel-Ø max. | 8 mm |
| Schirmung | EN 175301-803, Form B, ungeschirmt |
| mit LED | Gelb |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 90 °C |
| Strom, max. | 1.5 A |
| Kontaktbelegung | 2+E |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzbeschaltung | 2 Z-Dioden |
| Betriebsspannung | 24 V AC/DC |
| Elektrischer Anschluss 1, Typ | Buchse |
| Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße | EN 175301-803, Form B |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole | 2+E |
| Kabelabgang | gewinkelt |
| Kabelabgang Winkel | 90° |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube | 0.4 Nm |
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid |
| Werkstoff Dichtungen | Silikonkautschuk |