AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP 180° Buchseneinsatz 1834484215
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Ventilsteckverbinder |
| Kabel | mit Kabel |
| Betriebsspannung AC max. | 230 V DC |
| Betriebsspannung DC, max. | 230 V AC |
| Elektrischer Anschluss 1, Typ | Buchse |
| Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße | Form C |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole | 2+E |
| Kabelabgang 1 | gewinkelt |
| Kabelabgang Winkel | 90° |
| Elektrischer Anschluss 2, Typ | offene Kabelenden |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole | 3-polig |
| Kontaktbelegung | 2+E |
| Anzahl Leiter | 3 |
| Schirmung | ungeschirmt |
| Kabellänge L | 5 m |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Strom, max. | 6 A |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
| Kabel-Ø | 5.9 mm |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube | 0.4 Nm |
| Gewicht | 0.308 kg |
| Werkstoff Dichtungen | Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Kabelummantelung | Polyvinylchlorid |