PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCR 1944182000

Teilenummer:

AVENTICS-1944182000

3.388,23 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BCR-DB-444-185-0NR-AL-X000

Spezifikationen

Faltenbalg2-faltig
BauartBalgzylinder mit Befestigungsring
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Deckeldurchmesser384 mm
Zulässiger Kippwinkel max.25 °
Effektiver Hub max.185 mm
radialer Einbauraum min.495 mm
Einbauhöhe, min.84 mm
Einbauhöhe, max.269 mm
Kraft min.44000 N
Kraft max.80000 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht8.6 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff BefestigungsringAluminium
Werkstoff KlemmringAluminium