PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCR Balgzylinder

Katalog anzeigen
Die AVENTICS Faltenbalgzylinder der Serie BCR sind für Anwendungen, die sehr hohe Kräfte erfordern, mit einem Montagering (keine Abdeckungen) und einem Faltenbalg aus Naturkautschuk-Elastomer zur direkten Montage an geeigneten Anschlussflächen im System konzipiert. Die Anschlussgeometrie ist daher frei konfigurierbar.

Your selection:
    double
    single
    triple
    Bellow actuator with mounting ring
    Single-acting, retracted without pressure
    107000 N
    108000 N
    114000 N
    137000 N
    140000 N
    141000 N
    207000 N
    219000 N
    229000 N
    390000 N
    78000 N
    80000 N
    81000 N
    124000 N
    131000 N
    136000 N
    257000 N
    265000 N
    277000 N
    41000 N
    43000 N
    44000 N
    64000 N
    65000 N
    67000 N
    84000 N
    90000 N
    8 bar
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    145 mm
    153 mm
    158 mm
    186 mm
    269 mm
    284 mm
    310 mm
    340 mm
    400 mm
    404 mm
    419 mm
    480 mm
    490 mm
    107 mm
    114 mm
    126 mm
    140 mm
    51 mm
    53 mm
    55 mm
    70 mm
    84 mm
    89 mm
    1 - 10 von 15 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Hublänge
    Branche
    Serie
    Faltenbalg
    Verfügbarkeit
    Balgzylindertyp
    Zylinderfunktion
    Kraft max.
    Kraft min.
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    1944182000

    AVENTICS Serie BCR 1944182000

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR2-faltig
    3.388,23 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    1946272000

    AVENTICS Serie BCR 1946272000

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR3-faltig
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    1951182000

    AVENTICS Serie BCR 1951182000

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR2-faltig
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    1951282000

    AVENTICS Serie BCR 1951282000

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR3-faltig
    5.255,12 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    1957192000

    AVENTICS Serie BCR 1957192000

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR2-faltig
    4.765,50 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    1971132000

    AVENTICS Serie BCR 1971132000

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR1-faltig
    4.706,25 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    1971232000

    AVENTICS Serie BCR 1971232000

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR2-faltig
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    1971372000

    AVENTICS Serie BCR 1971372000

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR3-faltig
    6.705,96 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    2999696600

    AVENTICS Serie BCR 2999696600

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR1-faltig
    2.754,31 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    2999697010

    AVENTICS Serie BCR 2999697010

    HublängeBrancheSerieFaltenbalgVerfügbarkeit
    IndustrieBCR2-faltig
    9.471,70 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN