PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCR 1946272000

Teilenummer:

AVENTICS-1946272000

Datenblatt anzeigen
BCR-TB-462-290-0NR-AL-X000

Spezifikationen

Faltenbalg3-faltig
BauartBalgzylinder mit Befestigungsring
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Deckeldurchmesser384 mm
Zulässiger Kippwinkel max.30 °
Effektiver Hub max.290 mm
radialer Einbauraum min.510 mm
Einbauhöhe, min.114 mm
Einbauhöhe, max.404 mm
Kraft min.43000 N
Kraft max.81000 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht9.3 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff BefestigungsringAluminium
Werkstoff KlemmringAluminium