AVENTICS™ Serie BCR 1951182000

Teilenummer:

AVENTICS-1951182000

Datenblatt anzeigen
BCR-DB-518-200-0NR-AL-X000

Spezifikationen

Faltenbalg2-faltig
BauartBalgzylinder mit Befestigungsring
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Deckeldurchmesser451 mm
Zulässiger Kippwinkel max.25 °
Effektiver Hub max.200 mm
radialer Einbauraum min.575 mm
Einbauhöhe, min.84 mm
Einbauhöhe, max.284 mm
Kraft min.64000 N
Kraft max.108000 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht10.2 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff BefestigungsringAluminium
Werkstoff KlemmringAluminium