Spezifikationen
| Faltenbalg | 2-faltig |
| Bauart | Balgzylinder mit Befestigungsring |
| Wirkprinzip | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
| Deckeldurchmesser | 517 mm |
| Zulässiger Kippwinkel max. | 25 ° |
| Effektiver Hub max. | 200 mm |
| radialer Einbauraum min. | 633 mm |
| Einbauhöhe, min. | 84 mm |
| Einbauhöhe, max. | 284 mm |
| Kraft min. | 84000 N |
| Kraft max. | 141000 N |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
| Medium | Druckluft |
| Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als | 50 °C |
| Druck zur Bestimmung der Kräfte | 6 bar |
| Gewicht | 12 kg |
| Werkstoff Balg | Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Befestigungsring | Aluminium |
| Werkstoff Klemmring | Aluminium |