PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCR 1971232000

Teilenummer:

AVENTICS-1971232000

Datenblatt anzeigen
BCR-DB-709-226-0NR-AL-X000

Spezifikationen

Faltenbalg2-faltig
BauartBalgzylinder mit Befestigungsring
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Deckeldurchmesser638 mm
Zulässiger Kippwinkel max.25 °
Effektiver Hub max.221 mm
radialer Einbauraum min.770 mm
Einbauhöhe, min.89 mm
Einbauhöhe, max.310 mm
Kraft min.136000 N
Kraft max.207000 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht15.4 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff BefestigungsringAluminium
Werkstoff KlemmringAluminium