AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP22 3124A3F13C9N4G8
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Hinweis | Spulenbreite 22 mm |
| Bauart Ventil | Sitzventil |
| Schaltprinzip | 3/2, mit Federrückstellung |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Druckluftanschluss Ausgang | Plattenanschluss |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 7 bar |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | Form B |
| Schutzart mit Anschluss | IP65 |
| Isolierklasse Spule | Klasse F |
| Betriebsspannung | 24 V DC / 48 V AC |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Spulenbreite | 22 mm |
| Vorsteuerventilbreite | 22 mm |
| Kompatibilitätsindex | 44 |
| Leistungsaufnahme DC | 4.8 W |
| Einschaltdauer | 100 % |
| typ. Einschaltzeit | 8.7 ms |
| typ. Ausschaltzeit | 6 ms |
| Branche | Industrie, Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Gewicht | 0.09 kg |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |