AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP22 3124A5213C6CEG8

Teilenummer:

AVENTICS-3124A5213C6CEG8

CAD anzeigen
DP22-3/2NO-KR-24DC-48/50-60

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 22 mm
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungohne
Druckluftanschluss AusgangPlattenanschluss
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeForm B
Schutzart mit AnschlussIP65
Isolierklasse SpuleKlasse F
Betriebsspannung24 V DC / 48 V AC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spulenbreite22 mm
Vorsteuerventilbreite22 mm
Kompatibilitätsindex44
Leistungsaufnahme DC4.8 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit5.9 ms
typ. Ausschaltzeit26.2 ms
Werkstoff GehäuseIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.09 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C