AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP22 3124A641406CCYW

Teilenummer:

AVENTICS-3124A641406CCYW

CAD anzeigen
DP22-3/2NC-KR

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 22 mm
Bauart VentilSitzventil
Ausstattung BasisventilVorsteuerventil ohne Spule
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangPlattenanschluss
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Spulenbreite22 mm
Vorsteuerventilbreite22 mm
Kompatibilitätsindex44
typ. Einschaltzeit8.5 ms
typ. Ausschaltzeit6.9 ms
BrancheIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.035 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C