AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DP22 4124A521809N4YW

Teilenummer:

AVENTICS-4124A521809N4YW

CAD anzeigen
DP22-3/2NO-GKR

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 22 mm
Bauart VentilSitzventil
Ausstattung BasisventilVorsteuerventil ohne Spule
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss AusgangPlattenanschluss
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Isolierklasse SpuleKlasse F
Spulenbreite22 mm
Vorsteuerventilbreite22 mm
Kompatibilitätsindex44
typ. Einschaltzeit18 ms
typ. Ausschaltzeit40 ms
BrancheIndustrie, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.055 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C